??
Seleção de modelos em CAD
K1307.4076X00
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1307 - Disc handwheels stainless steel with revolving grip
Bill of material
K1307.4076X00
BESTKIPP
Order No.
K1307.4076X00 mm
D1
Material
76.2 mm
D2
version
9.91 mm
D3
size
22.1 mm
L1
thread
17.02 mm
L2
diameter
6.10 mm
L3
diameter
27.90 mm
L4
width
37.90 mm
GEW
Approx. weight
0.2506 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330027
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions